Los camiones para minería subterránea Cat® son los camiones más fiables, productivos y seguros para las condiciones exigentes del entorno de minería subterránea. Hay disponibles diversos tamaños de caja (regular o amplio) y configuraciones (de descarga o eyector) para materiales livianos o densos. Los puntos de servicio a nivel del suelo simplifican las inspecciones diarias y minimizan la necesidad de subir a otras máquinas. Los motores Cat ACERT se usan para minimizar las emisiones subterráneas y disminuir los costos de ventilación de la mina de su cliente. Las cabinas ergonómicas están diseñadas para facilitar la operación y aumentar la productividad.

La capacidad de carga útil de nuestros camiones subterráneos varía entre 30 toneladas métricas (33 tons EE. UU.) y 60 toneladas métricas (66 tons EE. UU.); los tamaños de caja varían entre 11,3 m3 (14,8 yd3) y 36,6 m3 (47,9 yd3) en función de la máquina y la aplicación.

NOTA: los modelos están sujetos a la disponibilidad regional. Para obtener más información, consulte a su distribuidor local.


AD30

El Camión Articulado Subterráneo AD30 está diseñado para alcanzar un alto nivel de producción en aplicaciones de minería subterránea más pequeñas. Su motor eficiente en cuanto al consumo de combustible cumple con las normas EPA Tier 3 de los Estados Unidos y las normas Stage III de la Unión Europea, y gracias a su posenfriamiento aire a aire se logra una mayor economía de combustible. Con el aumento de par del 58 % se alcanza una fuerza de sobrecarga inigualable durante la aceleración y se reducen los cambios descendentes en pendientes. Mediante un sistema electrónico inteligente y resistente, se integran todos los componentes del tren de fuerza y del tren de impulsión para obtener un rendimiento total óptimo.

View Interior 360° View Exterior 360°
Capacidad de carga útil 30,0 tons métricas/33,1 tons EE.UU.
Modelo de motor Cat® C15 Tier 3
Potencia bruta 304 kW/408 hp
Peso bruto en orden de trabajo 60.000 kg/132.300 lb
Capacidad de la caja 11,3-17,5 m3/14,8-22,9 yd3

 

Folleto del Producto AD30

 
AD45B

El modelo AD45B presenta un aumento de potencia del 15,5 %, en comparación con modelos anteriores, con lo que se obtiene una fuerza de sobrecarga inigualable durante la aceleración y se requieren menos cambios descendentes en pendientes. Asimismo, gracias a las mejoras en el software y las actualizaciones en la tecnología del motor, se mejoran los cambios de marcha en la transmisión y disminuye el consumo de combustible. El sistema de combustible de inyección unitaria de control electrónico detecta las condiciones de operación y regula el suministro de combustible para proporcionar una óptima eficiencia de este. Mediante el sistema de combustible de alta presión comprobado, se logran mejores tiempos de respuesta y una quema de combustible más eficiente con emisiones más bajas.

View Interior 360° View Exterior 360°
Capacidad de carga útil 45,0 tons métricas/49,6 tons EE.UU.
Modelo de motor Cat® C18 Tier 3
Potencia bruta 439 kW/589 hp
Peso bruto en orden de trabajo 85.000 kg/187.392 lb
Capacidad de la caja 20,8-27,8 m3/27,2-36,4 yd3

 

Folleto del Producto AD45B

 
AD55

El camión articulado subterráneo AD55 posee una clasificación de potencia menor que el AD55B y está destinado al uso en aplicaciones de minería subterráneas en rutas de acarreo llanas.

Características de aplicación más importantes:
- Menor consumo de combustible
- Menor nivel de emisiones
- Menor cantidad de requisitos de ventilación en la mina
- Rendimiento óptimo en pendientes llanas

Capacidad de carga útil 55,0 tons métricas/60,6 tons EE.UU.
Modelo de motor Cat® C18 Tier 3
Potencia bruta 439 kW/589 hp
Peso bruto en orden de trabajo 102.000 kg/226.871 lb
Capacidad de la caja 26,9-36,6 m3/35,2-47,9 yd3

 

Folleto del Producto AD55

 
 
AD60

El modelo AD60, con una capacidad nominal de carga útil de 66 toneladas EE.UU. (60 toneladas métricas), es actualmente el modelo más grande de la gama de camiones articulados subterráneos Cat®, con un incremento en la capacidad del 9 %, en relación con el modelo AD55B comprobado. El camión incorpora tecnología de protección térmica y de enfriamiento avanzada, una importante mejora del Motor Cat C27 ACERT, mejor amortiguación y los sistemas monitor que ahora son estándar, incluidos los sistemas VIMS Guardian y de administración de la carga útil del camión Cat. El tren de fuerza mecánico y la servotransmisión planetaria de siete velocidades Cat es compatible con el Motor C27 de inyección unitaria electrónica, para proporcionar eficiencia y potencia constantes, y así lograr un rendimiento máximo del tren de fuerza.

Vista exterior en 360°  
Capacidad de carga útil 60,0 tons métricas/66,0 tons EE.UU.
Modelo de motor Cat® C27 Tier 2
Potencia bruta 579-600 kW/776-805 hp
Peso bruto en orden de trabajo 110.000 kg/242.508 lb
Capacidad de la caja 26,9-36,6 m3/35,2-47,9 yd3

 

Folleto del Producto AD60