Caterpillar cuenta con una línea completa de cargadores de ruedas en diversas configuraciones para cumplir con los requisitos de todas las regiones del mundo. Uno de los más grandes del mundo, el 994H de Cat®, puede cargar sin dificultad camiones de 793 de tamaño con la opción de levantamiento alto extendido. Y con el levantamiento alto, el 992K puede cargar camiones de 785 de tamaño.


Los cargadores de ruedas de Cat han heredado el diseño de estructura mejorado para lograr una alta confiabilidad, durabilidad, múltiples reconstrucciones y vida útil prolongada de los componentes. Las cabinas diseñadas ergonómicamente, con controles de poco esfuerzo, y la mejor visibilidad de su clase de la cama del camión o de la tolva mejoran la productividad del operador. Y la facilidad de mantenimiento reduce los costos de operación y posesión.

NOTA: Los modelos están sujetos a la disponibilidad regional. Revise con su distribuidor local para obtener más información.


988H

Desde 1963, el Cargador de Ruedas 988 de Cat® 988 ha ayudado a más clientes que cualquier otro modelo del fabricante dentro de esta clase de tamaño de cargador de ruedas. En la actualidad, continuamos con ese legado con la actualización del 988H.

 

 

Vista interior en 360° Vista exterior en 360°
Carga útil nominal 11,4 tons métricas / 12,5 tons EE.UU.
Modelo del motor Cat® C18 ACERT
Potencia bruta 414 kW / 555 hp
Peso en orden de trabajo 50.144 kg/110.549 lb
Capacidades del cucharón 6,4 - 7,7 m3 / 8,3 - 10 yd3

 

Folleto del producto 988H

 
990H

El Cargador de Ruedas 990H equipado con la configuración de levantamiento estándar es la pareja ideal para el camión de 45 a 64 tons métricas (50 a 70 tons EE.UU.) y marca el camino hacia el futuro con la tecnología comprobada de avanzada. Con la configuración de levantamiento alto como accesorio, el 990H también puede cargar el camión de clase de carga de 90 tons métricas (100 tons EE.UU.).

 

Vista interior en 360° Vista exterior en 360°
Carga útil nominal 15 tons métricas / 16,5 tons EE.UU.
Modelo del motor Cat® C27 ACERT
Potencia bruta 512 kW / 687 hp
Peso en orden de trabajo 77.842 kg / 171.642 lb
Capacidades del cucharón 8,4 - 9,2 m3 / 11 - 12 yd3

 

Folleto del producto 990H

 
992K

Usted se enfoca en lo básico: costo por tonelada, economía de combustible, productividad y seguridad. El Cargador de Ruedas 992K de Cat® posee mejor llenado de cucharón, mayor eficiencia de combustible, una cabina diseñada para la comodidad de todo el día y funciones de seguridad para proteger su activo más preciado, su personal. Con ambas configuraciones, la estándar y la de levantamiento alto, esta máquina podrá concordar con las flotas de camiones 775, 777 y 785.

 

Vista interior en 360° Vista exterior en 360°
Carga útil nominal 21,8 tons métricas / 24,0 tons EE.UU.
Modelo del motor Cat® C32 ACERT
Potencia bruta 674 kW / 904 hp
Peso en orden de trabajo 97.295 kg/214.948 lb
Capacidades del cucharón 10,7 - 12,3 m3 / 14 - 16 yd3

 

Folleto del producto 992K

 
993K

Manteniendo la tradición de calidad y fiabilidad de Caterpillar, la línea de cargadores de ruedas se ha expandido con el nuevo 993K de Cat®. El 993K permite obtener mayor productividad, ofrece seguridad mejorada y proporciona mayor comodidad para el operador en sus aplicaciones de excavación más exigentes.

 

 

Vista interior en 360° Vista exterior en 360°
Carga útil nominal 27,2 tons métricas / 30,0 tons EE.UU.
Modelo del motor Cat® C32 ACERT
Potencia bruta 782 kW/1.050 hp
Peso en orden de trabajo 133.637 kg/294.800 lb
Capacidades del cucharón 12,2 - 23,7 m3 / 16 - 31 yd3

 

Folleto del producto 993K

 
994H

Poderoso, receptivo y resistente, el 994H marca el estándar de alta productividad y durabilidad.

 

 

 

Vista interior en 360° Vista exterior en 360°
Carga útil nominal Estándar: 35 tons métricas / 38 tons EE.UU.
Levantamiento alto: 32 tons métricas / 35 tons EE.UU.
Levantamiento alto extendido: 32 tons métricas / 35 tons EE.UU.
Levantamiento súper alto: 32 tons métricas / 35 tons EE.UU.
Modelo del motor 3516B HD EUI de Cat®
Potencia bruta 1.176 kW/1.577 hp
Peso en orden de trabajo 195.434 kg/430.858 lb
Capacidades del cucharón 14 - 36 m3 / 18,6 - 47 yd3