Como fueron creados específicamente para aplicaciones de minería, de canteras y de construcción, nuestros camiones de obras permiten trasportar grandes cantidades de materiales para reducir los costos por tonelada. Son compatibles para ser utilizados en las pasadas con los® cargadores de ruedas y las excavadoras hidráulicas Cat para acelerar los tiempos de ciclo y aumentar al máximo la productividad.

NOTA: los modelos están sujetos a la disponibilidad regional. Consulte a su distribuidor local para obtener más información.


770

 

 

 

 

Carga útil nominal 36,3 tons métricas/40 tons EE.UU.
 
Modelo de motor ®C15 ACERT Cat
Potencia bruta - SAE J1995 381 kW/511 hp
Potencia neta - SAE J1349 355 kW/476 hp
Peso bruto ideal de la máquina en orden de trabajo 71.214 kg/157.000 lb

 

Folleto del producto 770

 
770G

 

 

 

 

Carga útil nominal 36,3 tons métricas/40 tons EE.UU.
 
Modelo de motor ®C15 ACERT Cat
Potencia bruta - SAE J1995 381 kW/511 hp
Potencia neta - SAE J1349 360 kW/483 hp
Peso bruto ideal de la máquina en orden de trabajo 71.214 kg/157.000 lb

 

Folleto del producto 770G

 
772

Si se trata de un peso de 50 tons EE.UU./45,3 tons métricas, el Camión de Obras Cat 772 es un especialista en canteras y movimiento de tierras. Como todos los camiones Cat, el modelo 772 ofrece comodidad y seguridad para el operador, componentes confiables y un chasis resistente que se podrá utilizar a lo largo de muchos años de servicio digno de confianza y con un bajo costo por tonelada.

 

 

Carga útil nominal 46 tons métricas/51 tons EE.UU.
 
Modelo de motor ®C18 ACERT Cat
Potencia bruta - SAE J1995 446 kW/598 hp
Potencia neta - SAE J1349 399 kW/535 hp
Peso bruto ideal de la máquina en orden de trabajo 82.100 kg/181.000 lb

 

Folleto del producto 772

 
772G

 

 

 

 

Carga útil nominal 45 tons métricas/50 tons EE.UU.
 
Modelo de motor ®C18 ACERT Cat
Potencia bruta - SAE J1995 446 kW/598 hp
Potencia neta - SAE J1349 415 kW/557 hp
Peso bruto ideal de la máquina en orden de trabajo 82.100 kg/181.000 lb

 

Folleto del producto 772G

 
773E

Con un patrimonio de camiones de obra que data de 1962, Caterpillar está realmente calificado para ayudar a los clientes a alcanzar sus objetivos de rentabilidad y producción. El modelo 773E es uno de los camiones líderes de la industria que cumple con las expectativas en cuanto a rendimiento y calidad.

 

 

Carga útil nominal 55,5 tons métricas/61 tons EE.UU.
 
Modelo de motor ® 3412E Cat
Potencia bruta - SAE J1995 530 kW/710 hp
Potencia neta - SAE J1349 501 kW/672 hp
Peso bruto ideal de la máquina en orden de trabajo 99.300 kg/219.000 lb

 

Folleto del producto 773E

 
773G

El modelo 773G es el último camión Cat® de la clase de tamaño de 60 tons EE.UU. La serie G representa un gran avance para los camiones de obras Cat. El nuevo 773G incluye un aumento de la potencia del 5 % para proporcionar mejor nivel de rendimiento, facilidad de servicio, seguridad y costos del ciclo de vida.

 

 

Vista interior en 360° Vista exterior en 360°
Carga útil nominal 56,5 tons métricas/62,3 tons EE.UU.
 
Modelo de motor ®C27 ACERT Cat
Potencia bruta - SAE J1995 578 kW/775 hp
Potencia neta - SAE J1349 534 kW/717 hp
Peso bruto ideal de la máquina en orden de trabajo 102.740 kg/226.503 lb

 

Folleto del producto 773G

 
775G

El 775G es el último camión Cat® de la clase de tamaño de 70 tons EE.UU. El nuevo 775G incluye un aumento de la potencia del 5 % para proporcionar mejor nivel de rendimiento, facilidad de servicio, y costos de seguridad y ciclo de vida. Gracias a métodos nuevos para conservar el combustible, controles de emisión equivalentes a Tier 2 y Tier 4 Final, y actualizaciones del diseño que prolongan la vida útil de los componentes, la serie G es nuestro producto de la línea de camiones de obras más sostenible en la actualidad.

 

Vista interior en 360° Vista exterior en 360°
Carga útil nominal 65 tons métricas/71,7 tons EE.UU.
 
Modelo de motor ®C27 ACERT Cat
Potencia bruta - SAE J1995 615 kW/825 hp
Potencia neta - SAE J1349 572 kW/768 hp
Peso bruto ideal de la máquina en orden de trabajo 111.812 kg/246.503 lb

 

Folleto del producto 775G

 
777D

Este camión confiable y resistente está construido conforme a las normas de calidad más estrictas de una fábrica de nivel mundial. Continúa con un legado de nivel de eficiencia en los costos y de rendimiento líder en la industria para los clientes que se encuentran fuera de los EE.UU. y Canadá.

 

 

Carga útil nominal 90,4 tons métricas/100 tons EE.UU.
 
Modelo de motor ® 3508B EUI Cat
Potencia bruta - SAE J1995 746 kW/1.000 hp
Potencia neta - SAE J1349 699 kW/938 hp
Peso bruto ideal de la máquina en orden de trabajo 163.360 kg/360.143 lb

 

Folleto del producto 777D

 
777G

El modelo 777G es el camión más nuevo de Cat® en la clase de tamaño de 100 toneladas. La serie G 777 ofrece nuevos niveles de rendimiento, comodidad para el operador y durabilidad. Con un 7 % más de par para las estrategias de trabajo y el ahorro de combustible que se adaptan a las necesidades del cliente, el modelo 777G ofrece un excelente valor del cliente junto con costos del ciclo de vida.

 

 

Vista interior en 360° Vista exterior en 360°
Equivalente a Tier 2
Carga útil nominal 96,9 tons métricas/106,9 tons EE.UU.
 
Modelo de motor ®C32 ACERT Cat
Potencia bruta - SAE J1995 765 kW/1.025 hp
Potencia neta - SAE J1349 704 kW/945 hp
Peso bruto ideal de la máquina en orden de trabajo 164.654 kg/363.000 lb

 

Tier 4 final
Carga útil nominal 96,4 tons métricas/106,3 tons EE.UU.
 
Modelo de motor ®C32 ACERT Cat
Potencia bruta - SAE J1995 754 kW/1.011 hp
Potencia neta - SAE J1349 683 kW/916 hp
Peso bruto ideal de la máquina en orden de trabajo 164.654 kg/363.000 lb

 

Folleto del producto 777G