Los camiones mineros grandes Cat® contribuyeron a construir la industria minera moderna y, hoy en día, transportan más de la mitad del material (rocas y minerales, carbón y arenas bituminosas) de las minas de todo el mundo. Los camiones Cat trabajan con más fuerza, duran más y transportan más material a costos más bajos. Estos camiones son potentes, productivos e incorporan las últimas tecnologías comprobadas. Nuestros motores ofrecen una potencia óptima, a la vez que mejoran la eficiencia del combustible; esto permite reducir emisiones y acortar el tiempo de servicio. Los componentes duraderos han sido fabricados con tecnología de punta y lo último en electrónica. Asimismo, nuestros camiones ahora ofrecen más facilidad de servicio: tendrá que invertir menos tiempo en el mantenimiento y más tiempo acarreando minerales.

NOTA: Los modelos están sujetos a la disponibilidad regional. Revise con su distribuidor local para obtener más información.


777G

El modelo 777G es el camión Cat® más nuevo de la clase de tamaño de 100 tons EE.UU. El modelo 777 de la Serie G posee nuevos niveles de rendimiento, comodidad del operador y durabilidad. Con un 7% adicional de par para trabajar y estrategias para el ahorro de combustible que se adaptan a las necesidades del cliente, el 777G está proporcionando un valor excelente al cliente, con costos del ciclo de vida útil reducidos.

 

Vista interior en 360° Vista exterior en 360°
Equivalente a Tier 2
Carga útil nominal 96,9 tons métricas / 106,9 tons EE.UU.
 
Modelo de motor ® C32 ACERT de Cat
Potencia bruta - SAE J1995 765 kW / 1.025 hp
Potencia neta - SAE J1349 704 kW / 945 hp
Peso bruto ideal de la máquina en orden de trabajo 164.654 kg / 363.000 lb

 

Tier 4 final
Carga útil nominal 96,4 tons métricas / 106,3 tons EE.UU.
 
Modelo de motor ® C32 ACERT de Cat
Potencia bruta - SAE J1995 754 kW / 1,011 hp
Potencia neta - SAE J1349 683 kW / 916 hp
Peso bruto ideal de la máquina en orden de trabajo 164.654 kg / 363.000 lb

 

Folleto del producto 777G

 
785D

Se mejoró el popular modelo 785 Cat® con el objetivo de reducir los niveles de emisiones sin comprometer la productividad. Se mantuvieron las cargas útiles ideales. El nuevo motor 3512C HD cumple con los niveles de emisiones establecidos en Tier 2 y conserva, a su vez, la eficiencia del combustible. Como fue creado específicamente para aplicaciones de construcción y de minería con altos niveles de producción, el 785D permite trasportar grandes cantidades de materiales a un menor costo por tonelada.

Vista interior en 360° Vista exterior en 360°
Carga útil nominal 136 tons métricas / 150 tons EE.UU.
Modelo de motor ® 3512C HD de Cat
Potencia bruta - SAE J1995 1.082 kW / 1.450 hp
Potencia neta - SAE J1349 1.005 kW / 1.348 hp
Peso bruto de la máquina 249.476 kg / 550.000 lb

 

Folleto del producto 785D

 
789D

La propiedad de Caterpillar de este diseño exclusivo proporciona ventajas a través de la creación de una unidad de acarreo total que presenta una óptima combinación de alta producción, disponibilidad y carga útil, lo que se complementa con un bajo costo operativo y una vida útil prolongada.

El modelo 789D continúa con la tradición comprobada del camión 789 de Caterpillar, el que combina una alta productividad y el menor costo por tonelada en su clase.

Vista interior en 360° Vista exterior en 360°
Carga útil nominal 181 tons métricas / 200 tons EE.UU.
Modelo de motor ® 3516B EUI de Cat
Potencia bruta - SAE J1995 1.566 kW / 2.100 hp
Potencia neta - SAE J1349 1.320 kW / 1.771 hp
Peso bruto de la máquina 324.319 kg / 715.000 lb

 

Folleto del producto 789D

 
793D

El modelo 793D es impulsado por el motor de alta cilindrada 3516B — que fue construido para brindar potencia, fiabilidad y eficiencia y para proporcionar un rendimiento superior en las aplicaciones más difíciles. El 793 D está disponible en cuatro opciones de comercialización: Modelo estándar, mediante el cual se obtiene un rendimiento equilibrado constante, grupos de ruedas de vida útil prolongada para realizar acarreos prolongados cuesta arriba, velocidad máxima adicional para realizar largos acarreos en terrenos planos, y capacidad de realizar operaciones a grandes alturas, superiores a los 2.750 m (9.000 pies).

 

Carga útil nominal 218 tons métricas / 240 tons de EE.UU.
Modelo de motor ® 3516B HD EUI de Cat
Potencia bruta - SAE J1995 1.801 kW / 2.415 hp
Potencia neta - SAE J1349 1.743 kW / 2.337 hp
Peso bruto de la máquina 383.749 kg / 846.000 lb

 

Folleto del producto 793D

 
793F

Al diseñar sus camiones mineros, Caterpillar tiene en cuenta tres objetivos clave: seguridad, servicio y rendimiento. EL modelo 793F cumple con estos tres objetivos. Desde las características de seguridad mejoradas como el servicio a nivel del suelo y las escaleras de 600 mm de ancho / 24 pulg. de ancho, hasta el mayor rendimiento y la eficiencia del combustible mejorada proporcionada por el C175-16 que cumple con las normas del Tier 2, el 793F es superior en todo sentido. Y está disponible en una gran variedad de configuraciones para satisfacer las necesidades de cualquier sitio de la mina.

Vista interior en 360° Vista exterior en 360°
Carga útil nominal 226,8 tons métricas / 250 tons EE.UU.
Modelo de motor ® C175-16 de Cat
Potencia bruta - SAE J1995 1.976 kW / 2.650 hp
Potencia neta - SAE J1349 1.848 kW / 2.478 hp
Peso bruto de la máquina 386.007 o 390.089 kg / 851.000 o 860.000 lb

 

Folleto del producto 793F

 
795F AC

El primer camión de mando eléctrico AC de Caterpillar presenta un estándar nuevo de rendimiento. El 795F AC presenta características de mantenimiento y seguridad de última generación, y presenta un nivel innovador de comodidad del operador. Los operadores agradecerán el sistema de manejo mejorado que se logró a través de un sistema de frenos único que combina el retardado dinámico y los frenos de discos enfriados por aceite para lograr la mayor velocidad de retardado posible en las pendientes.

Vista interior en 360° Vista exterior en 360°
Carga útil nominal 313 tons métricas / 345 tons EE.UU.
Modelo de motor ® C175-16 de Cat
Potencia bruta - SAE J1995 2.535 kW / 3.400 hp
Potencia neta - SAE J1349 2.377 kW / 3.188 hp
Peso bruto de la máquina 570.166 kg / 1.257.000 lb

 

Folleto del producto 795F AC

 
797F

El modelo 797F es la próxima etapa en la línea de camiones mineros de clase ultra. Fue diseñado y construido por Caterpillar mediante el uso de componentes y sistemas que evolucionaron a través de los años de construcción de aplicaciones para minería resistentes. Proporciona excelente maniobrabilidad, operación segura, bajos costos de mantenimiento, costos de operación menores y un andar cómodo.

 

Vista interior en 360° Vista exterior en 360°
Carga útil nominal 363 tons métricas / 400 tons EE.UU.
Modelo de motor ® C175-20 de Cat
Potencia bruta - SAE J1995 2.983 kW / 4.000 hp
Potencia neta - SAE J1349 2.828 kW / 3.793 hp
Peso bruto de la máquina 623.691 kg / 1.375.000 lb

 

Folleto del producto 797F